The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FZ641

INSTALLATIONSKANAL GRÅ OBS! utgått FZ641

EAN
3250612766413
E-nr.
2284328
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

INSTALLATIONSKANAL GRÅ OBS! utgått

FZ641

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
  • FZ714

    Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    200 mm
  • Bredd
    300 mm
  • Djup
    275 mm
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP00
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat FZ641
PDF
Hager RoHS-certifikat FZ641
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FZ641 | Hager Sverige

    Produktbild FZ641

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FZ641 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FZ641

    INSTALLATIONSKANAL GRÅ OBS! utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures | Hager Sverige

    Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures

    Installationshandbok International 2011-12-14

    PDF
    1,34 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    23,79 kB
    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    50,97 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00