Golvsockel h 100mm för skåpsbredd 550mm FZ612N

EAN
3250612778492
E-nr.
2396401
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
  • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    100
  • Bredd
    550
  • Djup
    205
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • Mate­rial
    Stål

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation