FZ033F

EAN
3250612763849
E-nr.
2396762
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dörr 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    553
  • Bredd
    853
  • Djup
    13
Utrust­ning
  • Antal rader
    3
  • Antal sektioner i bredd
    3
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Stål
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP00

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation