The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FW72US2
    EAN
    3250612737437
    E-nr.
    2284345
    Förp
    1 st

    INNV HJØRNE FOR FB80130 GRÅ OBS! utgått FW72US2

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    INNV HJØRNE FOR FB80130 GRÅ OBS! utgått

    FW72US2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Front­stycke till kaps­ling 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Lack­stift
    • Märk­ning
    • Låssystem
    • Ritnings­ficka
    • Front­stycke till kaps­ling
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • US22A1

      Beröringstäckskydd blint, 1 st

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      4
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      125 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      14
    • Antal rader
      2
    • Antal sektioner i bredd
      2
    • Med lås
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      168
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1100 mm
    • Bredd
      550 mm
    • Djup
      110 mm
    • Antal bred­den­heter
      24
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat FW72US2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FW72US2 | Hager Sverige

      Produktbild FW72US2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FW72US2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FW72US2

      INNV HJØRNE FOR FB80130 GRÅ OBS! utgått

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2015-05-08 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2017-10-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2017-10-12

      PDF
      6,97 MB
      Bild MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted) | Hager Sverige

      MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Bild Montageanleitung Klemmenträger | Hager Sverige

      Montageanleitung Klemmenträger

      Installationshandbok International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group