The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FR24K1

Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275 FR24K1

EAN
3250616004153
E-nr.
2302368
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275

FR24K1

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Bärs­kenor 1 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 2 tillgängliga produkter
  • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Bärs­kenor
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
  • Kompo­nenter för kablage
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
  • Kåpa för instal­la­tions­kanal
  • UN12A

    Bärskena 1800mm sats om 2 stycken

    0,00 kr  / *
  • FZ422

    Genomföringsfläns av plåt, blind

    0,00 kr  / *
  • FZ402

    universalfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *
  • FZ438

    Täckplåt 1300mm, för undre ledningsgenomföringar vid montage av golvsockel

    0,00 kr  / *
  • S94G

    Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

    0,00 kr  / *
  • FZ354

    Fördelningskanal för skåpsbredd 1050mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1950 mm
  • Bredd
    1050 mm
  • Djup
    275 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1,50 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    Utan lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    8
  • Antal rader
    12
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Golv­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
Elekt­risk ström
  • Märkström
    800 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    690 - 690 V

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACh-certifikat FR24K1
PDF
Hager RoHS-certifikat FR24K1
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FR24K1 | Hager Sverige

    Produktbild FR24K1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FR24K1 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FR24K1

    Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2018-04-09

    PDF
    1,42 MB
    Bild Installationshandbok International 2018-09-28 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2018-09-28

    PDF
    8,12 MB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,47 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Sverige

    English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

    Handbok (produktserie) International 2018-10-31

    PDF
    5,34 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00