Uttag 1-vägs 33° Orange ESR1332004

EAN
4012002245934
E-nr.
1155948
Förp
20 Bitar

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Ja
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    45
Mate­rial
  • Färg
    Orange
  • RAL-kod
    2004
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Rastec 45®, Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Ja
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
  • Förut­rustad med
    Vägg­uttag
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Text
  • Präglad
    Utan symbol
  • Lock­/Kåpa
    Inget skydd
  • Avsäk­ring
    Pets­kydd

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation