The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
  • Inom­hus- och utom­hus­de­tek­torer
  • Takde­tek­torer
  • EER505
  • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer

EER505

EAN
3250612256242
E-nr.
1301934
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

EER505

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Rörel­se­de­tektor
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    78 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP41
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2022-06-07
PDF
207,91 kB
REACh-certifikat EER505
PDF
RoHS-certifikat EER505
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EER505 | Hager Sverige

    Produktbild EER505

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EER505 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EER505

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-14

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok sv-SE 2024-06-05 | Hager Sverige

    Installationshandbok sv-SE 2024-06-05

    PDF
    1,02 MB
    Bild Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Sverige

    Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)

    Installationshandbok en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,49 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2024-11-26

    PDF
    115,71 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    TXD503 - Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit
    TXD503
    Närvarodetektor KNX 360°, infälld, IP41, vit
    E-nr.
    1740298
  • 2
    EED505 - Rörelsedetektor DALI-2, 360° 30x5m, infälld, korridor, IP41, vit
    EED505
    Rörelsedetektor DALI-2, 360° 30x5m, infälld, korridor, IP41, vit
    E-nr.
    1301930
  • 3
    EED515 - Rörelsedetektor DALI-2 360° 30x5m, utanpåliggande, korridor, IP41, vit
    EED515
    Rörelsedetektor DALI-2 360° 30x5m, utanpåliggande, korridor, IP41, vit
    E-nr.
    1301927
  • 4
    TXC515 - Rörelsedetektor KNX 360°, utanpåliggande., korridor, IP41, vit
    TXC515
    Rörelsedetektor KNX 360°, utanpåliggande., korridor, IP41, vit
    E-nr.
    1740295
  • 5
    TXC513 - Närvarodetektor KNX  360°, utanpåliggande, IP41, vit
    TXC513
    Närvarodetektor KNX 360°, utanpåliggande, IP41, vit
    E-nr.
    1740294

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00