The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Inom­hus- och utom­hus­de­tek­torer
    • Takde­tek­torer
    • EE883
    EAN
    3250617579469
    Förp
    1 st
    • Takde­tek­torer

    Rörelsevakt HF 360° 8m Ø EE883

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rörelsevakt HF 360° 8m Ø

    EE883

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor
    • EEK006

      Skyddsgaller närvarodet EE88x

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vinkel
      360 - 360
    • Typ av sensor
      Rörel­se­de­tektor
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      5 S - 15 Min
    Belys­ning
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      2 - 1000 lx
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Dimen­sioner
    • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
      2,50 - 2,50 m
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Ja
    Text
    • Funk­tion
      Paral­lell kopp­ling av flera detek­torer för att utöka detek­te­rings­om­rådet
    • Utfö­rande
      För takmon­te­ring

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat EE883
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EE883 | Hager Sverige

      Produktbild EE883

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad EE883 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EE883

      Rörelsevakt HF 360° 8m Ø

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

      PDF
      935,24 kB
      Bild Installationshandbok fi-FI, el-GR, nn-NO, sv-SE 2014-11-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok fi-FI, el-GR, nn-NO, sv-SE 2014-11-14

      PDF
      1,69 MB
    • Produktdatablad

      Bild Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Sverige

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Produktdatablad en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2019-11-14

      PDF
      110,41 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EER501 - Närvarodetektor, 360° ø10m, infälld, mini, IP41, vit
      EER501
      Närvarodetektor, 360° ø10m, infälld, mini, IP41, vit
      E-nr.
      1301932
    • 2
      EER518 - Rörelsedetektor, 360° 22x12m, utanpåliggande, highbay, IP41, vit
      EER518
      Rörelsedetektor, 360° 22x12m, utanpåliggande, highbay, IP41, vit
      E-nr.
      1301937
    • 3
      EED503 - Närvarodetektor, DALI-2, 360° ø20m, infälld , IP41, vit
      EED503
      Närvarodetektor, DALI-2, 360° ø20m, infälld , IP41, vit
      E-nr.
      1301929
    • 4
      EED513 - Närvarodetektor, DALI-2, 360° ø20m, utanpåliggande, IP41, vit
      EED513
      Närvarodetektor, DALI-2, 360° ø20m, utanpåliggande, IP41, vit
      E-nr.
      1301931
    • 5
      EED515 - Rörelsedetektor DALI-2 360° 30x5m, utanpåliggande, korridor, IP41, vit
      EED515
      Rörelsedetektor DALI-2 360° 30x5m, utanpåliggande, korridor, IP41, vit
      E-nr.
      1301927

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group