The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • EEK006
    EAN
    3250617579476
    E-nr.
    1300455
    Förp
    1 st
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Monte­rings­till­behör
    • Visa mer

    Skyddsgaller närvarodet EE88x EEK006

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Skyddsgaller närvarodet EE88x

    EEK006

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      2500 mm
    • Bredd
      178 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Text
    • Utfö­rande
      3-punkts­fäste i taket

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EEK006
    PDF
    RoHS-certifikat EEK006
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EEK006 | Hager Sverige

      Produktbild EEK006

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EEK006 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EEK006

      Skyddsgaller närvarodet EE88x

      PDF
    • Produktdatablad

      Bild Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Sverige

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Produktdatablad en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EE828 - Montageadapter antracit innerh
      EE828
      Montageadapter antracit innerh
      E-nr.
      1316865
    • 2
      EE827 - Montageadapter vit innerhörn
      EE827
      Montageadapter vit innerhörn
      E-nr.
      1316864
    • 3
      EE826 - Montageadapter antracit ytterhörn för EE821 och EE831
      EE826
      Montageadapter antracit ytterhörn för EE821 och EE831
      E-nr.
      1316863
    • 4
      EE855 - Adapter för ytterhörn Vit, Rörelsevakt utanpåliggande
      EE855
      Adapter för ytterhörn Vit, Rörelsevakt utanpåliggande
      E-nr.
      1316873
    • 5
      EE825 - Montageadapter vit ytterhörn för EE830
      EE825
      Montageadapter vit ytterhörn för EE830
      E-nr.
      1316862

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group