![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Närvarodetektor DALI/DSI 360° EE816
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rörelsedetektor 3 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Detekteringsvinkel360 - 360
-
Typ av sensorNärvarodetektor
-
Tidsfördröjning1 Min - 1 h
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
-
Frekvens50 - 60
-
Rekommenderad installationshöjd2,5 - 3,5
-
Driftstemperatur-10 - 45
-
FärgVit
-
MaterialPlast
-
Kapslingsklass (IP)IP41
-
Montering påInfälldmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationJa
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
FunktionKan endast användas som enskild enhet
-
UtförandeMed fjäderklämmor för takinstallation
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EE816
-
Installationshandbok
Installationshandbok da-DK, fi-FI, sv-SE 2020-01-01
PDF908,17 kBInstallationshandbok da-DK, sv-SE 2020-01-01
PDF346,68 kBInstallationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF895,71 kBInstallationshandbok en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF346,08 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-28
PDF126,71 kB