Centrumbricka golvbox 2 x Keystone (19,5 x 14,8 mm), metall BSM032

EAN
4012740027441
E-nr.
1157588
Förp
1 st
Till golvboxar Hager VZ314RJ, Leoni MegaLine Connect45, Metz Connect/ BTR E-DAT, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt

Tekniska egenskaper

Kompa­ti­bi­litet
  • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
    Data- och multi­me­dia­mo­duler
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Dimen­sioner
  • Längd
    77
Utrust­ning
  • Antal 1-facks­öpp­ning
    2
  • Antal 2-facks­öpp­ning
    1
  • Antal 3-facks­öpp­ning
    0
  • Antal CEE-/­Pe­ri­lex­-­öpp­ningar
    0
  • Antal ovala öppningar
    0
  • Antal runda öppningar
    0
  • Antal fyrkants­öpp­ningar
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Rost­fritt stål

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation