The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BR652106D9011
    EAN
    4012740911580
    E-nr.
    1157183
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Ändstycke BR 68x210mm, Dubbel Halogenfri, Svart BR652106D9011

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ändstycke BR 68x210mm, Dubbel Halogenfri, Svart

    BR652106D9011

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      210 mm
    • Mätning A
      7 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      9011
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klick­mon­tage
    • Rela­te­rade Series
      BR 65x210D

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACh-certifikat BR652106D9011
    PDF
    RoHS-certifikat BR652106D9011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BR652106D9011 | Hager Sverige

      Produktbild BR652106D9011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BR652106D9011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BR652106D9011

      Ändstycke BR 68x210mm, Dubbel Halogenfri, Svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRAX9 - Skarvstycke och jordöverföring till fönsterbänkskanal BR65 i stål för Alu-kanal
      BRAX9
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRA 65x100/130/170/210, 1 par, Stål
      E-nr.
      1157717
    • 2
      TWS70VERZ - Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      TWS70VERZ
      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      E-nr.
      1158789
    • 3
      BRS651309 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål
      BRS651309
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156916
    • 4
      BRS651009 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
      BRS651009
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156906
    • 5
      L5804 - Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1
      L5804
      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1
      E-nr.
      1155214

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group