The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • BKIS2513019011

Sidprofil BKIS, 25mm Dubbel skiva, 1 & 2 fack, Svart BKIS2513019011

EAN
4012740215015
E-nr.
1155299
Förp
32 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Sidprofil BKIS, 25mm Dubbel skiva, 1 & 2 fack, Svart

BKIS2513019011

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
BKIS130MHU
BKIS130MHU
Konsol till BKIS 12, 5mm/25mm
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Kopp­ling för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter
  • Front till ytter­hörn för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Kopp­ling för kanal­sys­tem, infällt vägg
  • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
  • BKISKPE

    Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack

    0,00 kr  / *
  • BKISKPD

    Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack

    0,00 kr  / *
  • BRS0802A9011

    Ytterhörn (Lock) BKIS, stål, Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
    25 mm
  • Lämplig för variant med en eller två rader
    Enradig, Två rader
Dimen­sioner
  • Bredd
    25 mm
  • Längd
    2000 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

RoHS-certifikat BKIS2513019011
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BKIS2513019011 | Hager Sverige

    Produktbild BKIS2513019011

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BKIS2513019011 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BKIS2513019011

    Sidprofil BKIS, 25mm Dubbel skiva, 1 & 2 fack, Svart

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00