The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Ingjutna golv­ka­nal­system
  • BKBD300801
  • Kana­li­sa­tion

Grundprofil till BKB 300mm, golvbeläggning 0-25mm, höjd 80mm, längd 2m BKBD300801

Grundprofil BKBD300801 från Hager är en mångsidig lösning för kanalisation i golv. Profilen har en längd på 2 meter, en bredd på 300 mm och en höjd på 80 mm. Locket är dessutom justerbart från 0 till 25 mm, vilket gör den idealisk för olika golvtyper och tjocklekar. Perfekt för olika installationsmiljöer och säkerställer en robust och hållbar installation.
EAN
4012740030519
Förp
2 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Grundprofil till BKB 300mm, golvbeläggning 0-25mm, höjd 80mm, längd 2m

BKBD300801

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Se alla (8)
Previous
Previous
BKBNSD60
BKBNSD60
Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 60 mm, 8 styck
Lägg till
Lägg till
BKBNSD120
BKBNSD120
Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 120 mm, 8 styck
Lägg till
Lägg till
BKBNSD35
BKBNSD35
Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 35 mm, 8 styck
Lägg till
Lägg till
BKBNSD80
BKBNSD80
Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 80 mm, 8 styck
Lägg till
Lägg till
BKBNSD100
BKBNSD100
Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 100 mm, 8 styck
Lägg till
Lägg till
BKBNSD160
BKBNSD160
Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 160 mm, 8 styck
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ändstycke golv­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Kopp­ling för golv­kanal 3 tillgängliga produkter
  • Hori­son­tell böj för golv­kanal 4 tillgängliga produkter

Tillbehör obligatoriska

  • BKBNSD60

    Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 60 mm, 8 styck

    0,00 kr  / *
  • BKBNSD120

    Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 120 mm, 8 styck

    0,00 kr  / *
  • BKBNSD35

    Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 35 mm, 8 styck

    0,00 kr  / *
  • BKBNSD80

    Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 80 mm, 8 styck

    0,00 kr  / *
  • BKBNSD100

    Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 100 mm, 8 styck

    0,00 kr  / *
  • BKBNSD160

    Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 160 mm, 8 styck

    0,00 kr  / *
  • BKGDFLFGR2Q

    Apparatdosa för BKB/ BKG 2st 45x45 mm apprater, vit

    0,00 kr  / *
  • BKB3002

    Lock dold borst, BKB 300 mm, 1 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *

Komplettera ditt system

  • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
  • Ändstycke golv­kanal
  • Kopp­ling för golv­kanal
  • Hori­son­tell böj för golv­kanal
  • L5804

    Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

    0,00 kr  / *
  • BKG300806

    Ändstycke BKB/ BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggning justerbart 0-25 mm

    0,00 kr  / *
  • BKG5008T

    T-stycke invändigt BKB/ BKG 500 mm för grundprofil

    0,00 kr  / *
  • BKG3008T

    T-stycke invändigt BKB/ BKG 300 mm för grundprofil

    0,00 kr  / *
  • BKG2008T

    T-stycke invändigt BKB/ BKG 200 mm för grundprofil

    0,00 kr  / *
  • BKB300542

    Lock Innerhörn BKB 300 mm, 80 mm hög, dold borst, golvbeläggn justerb 0-25 mm

    0,00 kr  / *
  • BKB300532

    Lock ytterhörn BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *
  • BKBD30080531

    Ytterhörn grundprofil för BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggn justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *
  • BKBD30080541

    Innerhörn grundprofil för BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggn justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    300 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    22200 - 22200 mm²
  • Minimal puts höjd
    80 mm
  • Höjd­om­råde
    91 - 247 mm
  • Antal inbyggda enheter
    40
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    70
Använd­nings­för­hål­landen
  • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
    5 kN
  • Vertikal belast­ning på små ytor
    3 kN
Instruk­tioner
  • Golvun­der­håll
    Torr
Utrust­ning
  • Antal fack
    3 - 3
  • Typ av monte­ring skil­je­vägg
    Snab­ban­slut­ning
  • Med avskilj­ning
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring­s­öpp­ning
    Utan
  • Behand­ling sido­vägg botten
    Förzinkad
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Mate­rial sido­vägg botten
    Stål
  • Behand­ling
    Förzinkad
Skydd, dörr
  • Mate­rial skydd
    Stål
  • Behand­ling lock
    Förzinkad
  • Skydd monte­ring­s­öpp­ning
    Nej
  • Fäst­an­ord­ning
    Nej
Funk­tioner
  • Basen är avtagbar från huvud­delen
    Ja
  • Med botten genom
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2024-11-14
PDF
392,41 kB
REACh-certifikat BKBD300801
PDF
RoHS-certifikat BKBD300801
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BKBD300801 | Hager Sverige

    Produktbild BKBD300801

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BKBD300801 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BKBD300801

    Grundprofil BKB 300 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB 2019-03-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
  • Snabbguide för slutanvändare

    Bild Snabbguide för: | Hager Sverige

    Snabbguide för:

    BKBD och BKGD

    PDF
    35,57 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvkanaler BKB och BKG | Hager Sverige

    Golvkanaler BKB och BKG

    flexibel planering, enkel montering

    PDF
    8,26 MB
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
    Bild Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper | Hager Sverige

    Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper

    Språk: Engelska

    PDF
    578,05 kB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2023-09-26 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2023-09-26

    DXF
    48,13 kB
  • STEP-filer

    Bild STEP-filer International 2023-09-26 | Hager Sverige

    STEP-filer International 2023-09-26

    STP
    1,75 MB
  • Produktritning

    Bild Produktritning International 2023-09-26 | Hager Sverige

    Produktritning International 2023-09-26

    PDF
    31,29 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
    L4182GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158912
  • 2
    L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
    L4181GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158911
  • 3
    L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    L4183GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158913
  • 4
    BKGGT80 - Apparathållare till BKB och BKG, höjd 80mm, grå
    BKGGT80
    Apparathållare BKB/ BKG, 80 mm hög, grå
  • 5
    BKG3008T - T-stycke till grundprofil BKB och BKG 300mm, invändig
    BKG3008T
    T-stycke invändigt BKB/ BKG 300 mm för grundprofil

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00