The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Ingjutna golv­ka­nal­system
  • BKG3008T
  • Kana­li­sa­tion

T-stycke till grundprofil BKB och BKG 300mm, invändig BKG3008T

Förgrena dina golvkanalsystem med Hager BKG3008T, ett T-stycke tillverkat av förzinkat stål. Med en bredd på 300 mm, är det idealiskt för att skapa förgreningar. T-stycket är RoHS-kompatibelt. Gör dina golvinstallationer enklare med Hager!
EAN
4012740981514
Förp
1 uppsättning
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

T-stycke till grundprofil BKB och BKG 300mm, invändig

BKG3008T

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 3 tillgängliga produkter

Passar till

  • BKGD300801

    Grundprofil BKG 300 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *
  • BKGD300601

    Grundprofil BKG 300 mm, 60 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *
  • BKBD300801

    Grundprofil BKB 300 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Lämplig för expan­sionsled
    Nej
Dimen­sioner
  • Bredd
    300 mm
  • Längd
    397 mm
  • Mätning b
    300 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Förzinkad

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
PEP-dokument International 2024-11-14
PDF
392,41 kB
REACh-certifikat BKG3008T
PDF
RoHS-certifikat BKG3008T
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BKG3008T | Hager Sverige

    Produktbild BKG3008T

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BKG3008T | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BKG3008T

    T-stycke invändigt BKB/ BKG 300 mm för grundprofil

    PDF
  • Snabbguide för slutanvändare

    Bild Snabbguide för: | Hager Sverige

    Snabbguide för:

    BKBD och BKGD

    PDF
    35,57 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvkanaler BKB och BKG | Hager Sverige

    Golvkanaler BKB och BKG

    flexibel planering, enkel montering

    PDF
    8,26 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration BKG T014A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BKG T014A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    L4182GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
    L4182GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 300mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158912
  • 2
    L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
    L4181GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158911
  • 3
    L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    L4183GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158913
  • 4
    BKBD300801 - Grundprofil till BKB 300mm, golvbeläggning 0-25mm, höjd 80mm, längd 2m
    BKBD300801
    Grundprofil BKB 300 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm
  • 5
    BKGGT80 - Apparathållare till BKB och BKG, höjd 80mm, grå
    BKGGT80
    Apparathållare BKB/ BKG, 80 mm hög, grå

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00