The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slitsad kabel­kanal i plast
    • BA740060BL
    EAN
    4012740878814
    Förp
    40 meter
    • Slitsad kabel­kanal i plast

    Slits.kanal, 40X60mm blå BA740060BL

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Slits.kanal, 40X60mm blå

    BA740060BL

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter
    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      40 mm
    • Bredd
      60 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      6 mm
    • Slits­bredd
      6,50 mm
    • Inre area
      1568 - 1568 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Blå
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Säkerhet
    • Brand­klass
      M1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Nitfäste
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACh-certifikat BA740060BL
    PDF
    RoHS-certifikat BA740060BL
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BA740060BL | Hager Sverige

      Produktbild BA740060BL

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BA740060BL | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BA740060BL

      Produktdatablad sv-SE 2026-09-19

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BA740060 - KABELKANAL 40X60MM
      BA740060
      KABELKANAL 40X60MM
      E-nr.
      2997606
    • 2
      BA760100 - Kabelkanal slitsad grå BA7 60x100mm
      BA760100
      Kabelkanal slitsad grå BA7 60x100mm
      E-nr.
      2997615
    • 3
      DNG5012507030B - Kabelkanal slitsad grå DNG50125
      DNG5012507030B
      Kabelkanal slitsad grå DNG50125
      E-nr.
      2997040
    • 4
      BA780060BL - Slits ledn.kanal,80X60mm blå
      BA780060BL
      Slits ledn.kanal, 80X60mm blå
    • 5
      BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
      BA780025
      Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
      E-nr.
      2997621

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group