The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slitsad kabel­kanal i plast
    • BA740025
    EAN
    4012740878494
    E-nr.
    2997604
    Förp
    48 meter
    • Slitsad kabel­kanal i plast

    Kabelkanal slitsad grå BA7 40x25mm BA740025

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelkanal slitsad grå BA7 40x25mm

    BA740025

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter
    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      40 mm
    • Bredd
      25 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      6 mm
    • Slits­bredd
      6,50 mm
    • Inre area
      605 - 605 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Grå (sten­fär­gad)
    • RAL-kod
      7030
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Säkerhet
    • Brand­klass
      M1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Nitfäste
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACh-certifikat BA740025
    PDF
    RoHS-certifikat BA740025
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BA740025 | Hager Sverige

      Produktbild BA740025

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BA740025 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BA740025

      Kabelkanal slitsad grå BA7 40x25mm

      PDF
    • STEP-filer

      Bild Step Model BA740025 | Hager Sverige

      Step Model BA740025

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      608,29 kB
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BA740060 - KABELKANAL 40X60MM
      BA740060
      KABELKANAL 40X60MM
      E-nr.
      2997606
    • 2
      BA760100 - Kabelkanal slitsad grå BA7 60x100mm
      BA760100
      Kabelkanal slitsad grå BA7 60x100mm
      E-nr.
      2997615
    • 3
      DNG5012507030B - Kabelkanal slitsad grå DNG50125
      DNG5012507030B
      Kabelkanal slitsad grå DNG50125
      E-nr.
      2997040
    • 4
      BA780060BL - Slits ledn.kanal,80X60mm blå
      BA780060BL
      Slits ledn.kanal, 80X60mm blå
    • 5
      BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
      BA780025
      Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
      E-nr.
      2997621

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group