The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Ateha - Mini­ka­naler
    • ATH163009016BA
    Hager Minikanal ATEHA, 16x32mm med dubbelhäftande tejp, Längd 2,1m av material PC/ABS som är halogenfri. Kapslingslingsklass IP40 för förläggning av kabelledningar. Godkänd för enkelisolerad kabel om isolerad skruvhuvud används. För demontering av lock krävs verktyg. Underdel är försedd med utjämningsläpp för ett snyggare montage. Tillhörande formstycken är flexibla och alltid i PC/ABS Halogenfritt material. Färg: RAL9016 Vit. Bedömd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740017350
    E-nr.
    1156531
    Förp
    40 meter
    • Ateha - Mini­ka­naler

    Minikanal ATEHA 16x32mm. Halogenfri med självhäftande tejp, Vit ATH163009016BA

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Minikanal ATEHA 16x32mm. Halogenfri med självhäftande tejp, Vit

    ATH163009016BA

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (9)
    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för hörn­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Skarv för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • Utan­på­lig­gande dosa
    • ATA707599016

      Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • EK40040839016

      Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163039016

      Ytterhörn ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163049016

      Innerhörn ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163059016

      L-vinkel ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163069016

      Ändstycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163079016

      Skarv ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163089016

      T-stycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA806099016

      Apparatdosa ATA universal 60mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      16 mm
    • Bredd
      32 mm
    • Längd
      2100 mm
    • Lock­bredd
      16 mm
    • Inre area
      420 - 420 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      3
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      15 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Utan kopp­ling
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1-1
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Med skydds­film
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • själv­häf­tande
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ATH163009016BA
    PDF
    RoHS-certifikat ATH163009016BA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ATH163009016BA | Hager Sverige

      Produktbild ATH163009016BA

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ATH163009016BA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ATH163009016BA

      Minikanal ATH 16x32mm Halogenfri med självhäftande tejp Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration ATH T064A DE_EN 12082019 | Hager Sverige

      EU-Declaration ATH T064A DE_EN 12082019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      52,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ATA205059016 - L-vinkel ATA 20x52mm, halogenfri, Vit
      ATA205059016
      L-vinkel ATA 20x52mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156508
    • 2
      ATA205019016B - Minikanal ATEHA 20x52mm med 2-fack, PVC, Vit
      ATA205019016B
      Minikanal ATA PVC 20x52mm 2-fack Vit
      E-nr.
      1156502
    • 3
      ATA125039016 - Ytterhörn ATA 13x52mm, halogenfri, Vit
      ATA125039016
      Ytterhörn ATA 13x52mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156459
    • 4
      ATA123009016B - Minikanal ATA PVC 13x32mm Vit
      ATA123009016B
      Minikanal ATA PVC 13x32mm Vit
      E-nr.
      1156435
    • 5
      ATH163009016B - Minikanal ATEHA 16x32mm, Halogenfri, Vit
      ATH163009016B
      Minikanal ATH 16x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156527

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group