The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Ateha - Mini­ka­naler
    • ATH163009016B
    Hager minikanal ATEHA, 16x32mm. Längd 2,1m av material PC/ABS som är halogenfri PC/ABS. Kapslingslingsklass IP40 med integrerade klammer för förläggning av kabelledningar. Godkänd för enkelisolerad kabel om isolerad skruvhuvud används. För demontering av lock krävs verktyg. Underdel är försedd med utjämningsläpp för snyggare montage. Tillhörande formstycken är flexibla och alltid i PC/ABS Halogenfritt material. Färg: RAL9016 Vit. Bedömd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740017343
    E-nr.
    1156527
    Förp
    50 meter
    • Ateha - Mini­ka­naler

    Minikanal ATEHA 16x32mm, Halogenfri, Vit ATH163009016B

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Minikanal ATEHA 16x32mm, Halogenfri, Vit

    ATH163009016B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (9)
    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för hörn­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Skarv för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • Utan­på­lig­gande dosa
    • ATA707599016

      Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • EK40040839016

      Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163039016

      Ytterhörn ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163049016

      Innerhörn ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163059016

      L-vinkel ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163069016

      Ändstycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163079016

      Skarv ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163089016

      T-stycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA806099016

      Apparatdosa ATA universal 60mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      16 mm
    • Bredd
      32 mm
    • Längd
      2100 mm
    • Lock­bredd
      16 mm
    • Inre area
      420 - 420 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Typ av lock
      Förmon­terad
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      3
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      15 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Utan kopp­ling
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1-1
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Med skydds­film
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ATH163009016B
    PDF
    RoHS-certifikat ATH163009016B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ATH163009016B | Hager Sverige

      Produktbild ATH163009016B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ATH163009016B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ATH163009016B

      Minikanal ATH 16x32mm, halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration ATH T064A DE_EN 12082019 | Hager Sverige

      EU-Declaration ATH T064A DE_EN 12082019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      52,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ATA163079016 - Skarv ATA 16x32mm, halogenfri, Vit
      ATA163079016
      Skarv ATA 16x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156498
    • 2
      ATA707599016 - Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit
      ATA707599016
      Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156519
    • 3
      ATH122009016B - Minikanal ATH 13x24mm, halogenfri, Vit
      ATH122009016B
      Minikanal ATH 13x24mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156524
    • 4
      ATA123079016 - Skarv ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      ATA123079016
      Skarv ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156450
    • 5
      ATA205019016B - Minikanal ATEHA 20x52mm med 2-fack, PVC, Vit
      ATA205019016B
      Minikanal ATA PVC 20x52mm 2-fack Vit
      E-nr.
      1156502

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group