Minikanal ATA 20x52mm 2-f Vit • ATA205019016B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Ateha - Mini­ka­naler
  • ATA205019016B

Minikanal ATEHA 20x52mm med 2-fack, PVC, Vit

ATA205019016B

  • Kana­li­sa­tion

Minikanal ATEHA 20x52mm med 2-fack, PVC, Vit ATA205019016B

Hager Minikanal ATEHA, 20x52mm. Längd 2m av material PVC som är obehandlad. Kapslingsklass IP40 för förläggning av kabelledningar. Godkänd för enkelisolerad kabel om isolerad skruvhuvud används. För demontering av lock krävs verktyg. Underdel är försedd med utjämningsläpp för snyggare montage. Tillhörande formstycken är flexibla och alltid i PC/ABS Halogenfritt material. Färg: RAL9016 Vit. Bedömd av Byggvarubedömningen.
EAN
4012740017121
E-nr.
1156502
Förp
32 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 4 andra tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
  • Inner­hörn för hörn­kanal
  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
  • T-stycke för instal­la­tions­kanal
  • Skarv för instal­la­tions­kanal
  • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal
  • Utan­på­lig­gande dosa
  • ATA205069016

    Ändstycke ATA 20x52mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA205049016

    Innerhörn ATA 20x52mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • EK40040839016

    Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA205039016

    Ytterhörn ATA 20x52mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA205059016

    L-vinkel ATA 20x52mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA205089016

    T-stycke ATA 20x52mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA205079016

    Skarv ATA 20x52mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA707599016

    Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • ATA806099016

    Apparatdosa ATA universal 60mm Halogenfri Vit

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    20 mm
  • Bredd
    52 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    900 - 900 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    5
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9016
  • Färg
    Trafikvit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 65 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Utan kopp­ling
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    1
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Ja
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration ATA205019016B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ATA205019016B (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ATA205019016B | Hager Sverige

    Produktbild ATA205019016B

  • Tekniska broschyrer

    Bild Enkla val | Hager Sverige

    Enkla val

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ATA122009016B - Minikanal ATEHA 13x24mm PVC, Vit
    ATA122009016B
    Minikanal ATA PVC 13x24mm Vit
    E-nr.
    1156410
  • 2
    ATA122009016BA - Minikanal ATEHA 13x24mm PVC med självhäftande tejp, Vit
    ATA122009016BA
    Minikanal ATA PVC 13x24mm med självhäftande tejp Vit
    E-nr.
    1156412
  • 3
    ATA123009016B - Minikanal ATA PVC 13x32mm Vit
    ATA123009016B
    Minikanal ATA PVC 13x32mm Vit
    E-nr.
    1156435
  • 4
    ATA123009016BA - Minikanal ATA PVC 13x32mm med självhäftande tejp Vit
    ATA123009016BA
    Minikanal ATA PVC 13x32mm med självhäftande tejp Vit
    E-nr.
    1156439
  • 5
    ATA125019016B - Minikanal ATA PVC 13x52mm 2-fack, Vit
    ATA125019016B
    Minikanal ATA PVC 13x52mm 2-fack, Vit
    E-nr.
    1156455

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00