The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80960326
    EAN
    3250617152877
    E-nr.
    1738819
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Vippa dubbel, Q.x, easy KNX, indikeringsfönster, Antracit 80960326

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa dubbel, Q.x, easy KNX, indikeringsfönster, Antracit

    80960326

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 80142170

      Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 2 vippor, med busskopplare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      7021
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    • Djup
      10 mm
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      Q.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 80960326
    PDF
    RoHS-certifikat 80960326
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80960326 | Hager Sverige

      Produktbild 80960326

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80960326 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80960326

      Vippa dubbel, Q.x, easy KNX, indikeringsfönster, Antracit

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960399 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960399
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738786
    • 2
      80960383 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960383
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738788
    • 3
      80960283 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960283
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738787
    • 4
      80960289 - Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått
      80960289
      Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått
    • 5
      80960285 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960285
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738789

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group