The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80960229
    EAN
    3250617152730
    E-nr.
    1738794
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Vippa enkel, Q.x, easy KNX, Vit 80960229

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa enkel, Q.x, easy KNX, Vit

    80960229

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    • Djup
      10 mm
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 80960229
    PDF
    RoHS-certifikat 80960229
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80960229 | Hager Sverige

      Produktbild 80960229

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80960229 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80960229

      Vippa enkel, Q.x, easy KNX, Vit

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122
    • 2
      80141180 - Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      80141180
      Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      1738845
    • 3
      80162780 - Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
      80162780
      Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738848
    • 4
      80960283 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960283
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738787
    • 5
      80960285 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960285
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738789

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group