The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80141170
    EAN
    3250617153751
    E-nr.
    1738883
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 1 vippa, med busskopplare 80141170

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 1 vippa, med busskopplare

    80141170

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    80960229
    80960229
    Vippa enkel, Q.x, easy KNX, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    80960226
    80960226
    Vippa enkel, Q.x, easy KNX, Antracit
    Lägg till
    Lägg till
    80960279
    80960279
    Vippa enk t TK-KNX K.x Vit OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      10 mA
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Nej
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      34 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      2
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACh-certifikat 80141170
    PDF
    RoHS-certifikat 80141170
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80141170 | Hager Sverige

      Produktbild 80141170

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80141170 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80141170

      Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 1 vippa, med busskopplare

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2021-09-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2021-09-30

      PDF
      1,32 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      558,41 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      2,12 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      2,12 MB
      Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

      PDF
      2,13 MB
      Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11) | Hager Sverige

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

      PDF
      2,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      268,69 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      255,22 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80961299 - Vippa enkel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      80961299
      Vippa enkel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      E-nr.
      1740142
    • 2
      80960283 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960283
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738787
    • 3
      80960399 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960399
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738786
    • 4
      80961399 - Vippa dubbel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      80961399
      Vippa dubbel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      E-nr.
      1740144
    • 5
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group