The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80163774
    EAN
    3250617153645
    E-nr.
    1738881
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Tryckknapp KNX 6-kn K.x Alu OBS! Utgått 80163774

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp KNX 6-kn K.x Alu OBS! Utgått

    80163774

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    80040001
    80040001
    Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      20 mA
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      15,70 mm
    • Bredd
      66 mm
    • Djup
      14,35 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      6
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      9006
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 80163774
    PDF
    RoHS-certifikat 80163774
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80163774 | Hager Sverige

      Produktbild 80163774

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80163774 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80163774

      Tryckknapp KNX 6-kn K.x Alu OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, tr-TR 2022-11-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, tr-TR 2022-11-25

      PDF
      1,44 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      3,04 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      3,04 MB
      Bild Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
      Bild Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

      PDF
      3,39 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      307,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122
    • 2
      80141180 - Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      80141180
      Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      1738845
    • 3
      80162780 - Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
      80162780
      Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738848
    • 4
      80960283 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960283
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738787
    • 5
      80960285 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960285
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738789

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group