The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80163773
    EAN
    3250617153638
    E-nr.
    1738877
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Tryckknapp KNX 6-kn K.x Rostf OBS! Utgått 80163773

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp KNX 6-kn K.x Rostf OBS! Utgått

    80163773

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    80040001
    80040001
    Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 80040001

      Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      20 mA
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      15,70 mm
    • Bredd
      66 mm
    • Djup
      14,35 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      6
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Rost­fritt stål
    • RAL-kod
      9022
    • Mate­rial
      Rost­fritt stål, Termo­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 80163773
    PDF
    RoHS-certifikat 80163773
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80163773 | Hager Sverige

      Produktbild 80163773

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80163773 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80163773

      Tryckknapp KNX 6-kn K.x Rostf OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, tr-TR 2022-11-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, tr-TR 2022-11-25

      PDF
      1,44 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      3,04 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      3,04 MB
      Bild Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
      Bild Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

      PDF
      3,39 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      307,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80961299 - Vippa enkel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      80961299
      Vippa enkel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      E-nr.
      1740142
    • 2
      80960283 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960283
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738787
    • 3
      80960399 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960399
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738786
    • 4
      80961399 - Vippa dubbel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      80961399
      Vippa dubbel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
      E-nr.
      1740144
    • 5
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group