The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80144326
    EAN
    3250617153430
    E-nr.
    1738862
    Förp
    1 st
    • Tryck­knappar

    Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit 80144326

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit

    80144326

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    80040001
    80040001
    Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 80040001

      Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      20 mA
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58,70 mm
    • Bredd
      58,70 mm
    • Djup
      33,70 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      8
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      7021
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACh-certifikat 80144326
    PDF
    RoHS-certifikat 80144326
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80144326 | Hager Sverige

      Produktbild 80144326

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80144326 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80144326

      Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      3,04 MB
      Bild Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      3,04 MB
      Bild Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
      Bild Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

      PDF
      3,39 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22

      PDF
      323,59 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22

      PDF
      318,66 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-01-28

      PDF
      432,75 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960399 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960399
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738786
    • 2
      80960383 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960383
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738788
    • 3
      80960283 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960283
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738787
    • 4
      80960289 - Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått
      80960289
      Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått
    • 5
      80960285 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960285
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738789

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group