![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Touch-knapp, B.IQ, KNX, 2 vippor, Aluminium 75162594
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Montering påInfälldmontering
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
Med temperaturgivareNej
-
Höjd88,50
-
Bredd88,50
-
Djup16,65
-
Antal manöverpunkter4
-
Med LED-indikeringJa
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
MaterialAluminium
-
YtbehandlingMatt
-
Med displayNej
-
Har märksfältNej
-
FunktionFör brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalusifunktioner
-
AvsäkringMed demonteringsskydd
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 75162594
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
Mjukvara
Mjukvara de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX produktdatabas
KNX Database (from ETS2) for 751625xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD1100,78 kBKNX Database (from ETS2) for 7516259xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD1200,08 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-03-05
PDF258,49 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-03-05
PDF258,73 kB