![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
6719323502
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Kabelingång 2 tillgängliga produkter
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler2
-
Höjd76
-
Bredd147
-
Djup56
-
Med kabelingångJa
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
Med täckramJa
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Slagtålighet IKIK05
-
Driftstemperatur-15 - 30
-
FörseglingMed heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
-
UtförandeFör horisontell montering
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6719323502
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-07-27
PDF79,34 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-11-04
PDF82,21 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF164,12 kB