The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Till­behör - Serie S.1
  • 6511091606
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Adapter för centrumbrickor (55x55 mm) till ram för 2-vägs uttag, Antracit, S.1 6511091606

EAN
4011334429678
E-nr.
1801384
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Adapter för centrumbrickor (55x55 mm) till ram för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

6511091606

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 4 tillgängliga produkter

Passar till

  • 6510111606

    Ram 1-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510121606

    Ram 2-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510131606

    Ram 3-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510141606

    Ram 4-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Dimen­sioner
  • Höjd
    100 mm
  • Bredd
    60 mm
  • Djup
    5 mm
  • Rela­te­rade System
    S.x/B.x

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
REACh-certifikat 6511091606
PDF
RoHS-certifikat 6511091606
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 6511091606 | Hager Sverige

    Produktbild 6511091606

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 6511091606 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 6511091606

    Adapter för centrumbrickor (55x55 mm) till ram för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

    Snabbguide väggapparater

    Serie S.1

    PDF
    1,80 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    11091919 - Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Vit, S.1
    11091919
    Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Vit, S.1
    E-nr.
    1800436
  • 2
    19050069 - Märkfönster för adapter 50x50mm, vit
    19050069
    Märkfönster för adapter 50x50mm, vit
    E-nr.
    1801789
  • 3
    10108903 - Tätningskit IP44 uppgradering, 3-facksram, S.1
    10108903
    Tätningskit IP44 uppgradering, 3-facksram, S.1
    E-nr.
    1801782
  • 4
    10091919 - Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
    10091919
    Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
    E-nr.
    1800309
  • 5
    6710091909 - Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
    6710091909
    Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1800755

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00