The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • 6350351909
    Tryckknapp infälld kron serie S.1. Återfjädrande strömställare 10A komplett med ram och insats. Monteras med skruv, insats med klor. Tillverkat av matt halogenfri vit färg av i plast som uppfyller branschstandard. Snabbanslutning både uppe och nere för jord, neutralledare (nolla) och fas. Väggserien har med sin enkelhet, funktion och tidlöshet och med dess kvalité naturligt utvecklats till att bli standardval för både bostäder och kommersiella fastigheter, vid renovering eller nybyggnation.
    EAN
    4011334385899
    E-nr.
    1801142
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • Visa mer

    Tryckknapp Kron S1, återfjädrande, 10A, Infälld komplett, snabbanslut. Klor, Vit 6350351909

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp Kron S1, återfjädrande, 10A, Infälld komplett, snabbanslut. Klor, Vit

    6350351909

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 6350351909
    PDF
    RoHS-certifikat 6350351909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6350351909 | Hager Sverige

      Produktbild 6350351909

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 6350351909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6350351909

      Tryckknapp (återfj strömst) Kron, 10 A, komplett med ram, Vit, S.1, med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      47591909 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Vit
      47591909
      Uttag 2-vägs, snabb, Vit, S.1, , insats med klor
      E-nr.
      1801624
    • 2
      47229909 - Uttag 1-vägs S1 infällt komplett med ram, insats, snabbanslutning och Klor, Vit
      47229909
      Uttag 1-vägs, med ram, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      E-nr.
      1801106
    • 3
      47591606 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Antracit
      47591606
      Uttag 2-vägs, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor
      E-nr.
      1801625
    • 4
      47951909 - Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      47951909
      Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      E-nr.
      1801664
    • 5
      63297309 - Dimmer universal S1 infälld 20-210W (LED 3-60W) komplett med ram, vit
      63297309
      Dimmer universal, S.1, LED 3-60W, (R, L, C, 20-210W) komplett med ram, Vit
      E-nr.
      1360718

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group