The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Kompletta produkter - Serie S.1
  • 6350340406
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Tryckknapp 4x1-polig återfjäd. S1 infälld komplett, utan klor skruvansl antracit 6350340406

Återfjädandrande infälld tryckknapp S.1 4x1-polig, 10A. komplett med ram och insats.
Kan även användas som vanlig strömställare vid avlägsning av de medföljande fjäder i insatsen. Monteras med skruv, insats utan klor. Anslutning med skruvterminal. Tillverkat av högkvalitativt obehandlad vit halogenfri plast som uppfyller milöbedömning, BVB, Sundahus.
EAN
4011334385936
E-nr.
1801160
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tryckknapp 4x1-polig återfjäd. S1 infälld komplett, utan klor skruvansl antracit

6350340406

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    10 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Dubbel­vippa
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Lackad
  • Trans­pa­rent
    Nej
Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    80 mm
  • Djup
    50 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    2
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-17
PDF
7,72 MB
REACh-certifikat 6350340406
PDF
RoHS-certifikat 6350340406
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 6350340406 | Hager Sverige

    Produktbild 6350340406

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 6350340406 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 6350340406

    Tryckknapp (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, kompl med ram, Antracit, S.1, klor

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

    Snabbguide väggapparater

    Serie S.1

    PDF
    1,80 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    47951909 - Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
    47951909
    Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
    E-nr.
    1801664
  • 2
    47229909 - Uttag 1-vägs S1 infällt komplett med ram, insats, snabbanslutning och Klor, Vit
    47229909
    Uttag 1-vägs, med ram, snabb, Vit, S.1, insats med klor
    E-nr.
    1801106
  • 3
    47591909 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Vit
    47591909
    Uttag 2-vägs, snabb, Vit, S.1, , insats med klor
    E-nr.
    1801624
  • 4
    47591606 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Antracit
    47591606
    Uttag 2-vägs, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor
    E-nr.
    1801625
  • 5
    6130321909 - Strömställare 2-polig S1 infälld komplett, utan klor, snabbanslutning, vit
    6130321909
    Strömställare 2-polig, Vit, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1801815

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00