![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömställare Trapp S1, infälld komplett med ram,snabbanslutning och Klor, Vit 6330361909
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Montering påInfälldmontering
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
SammansättningInsats med täckbricka
-
Typ av monteringKlor, Skruvanslutning
-
Antal knappar1
-
Inbyggnadsdjup31
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
BelysningUtan belysning (kan inte tändas)
-
Brytare lägeOmkoppling
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6330361909
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBSnabbguide väggapparater
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-08-01
PDF1,80 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-25
PDF275,33 kB