The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • 6310119939
    Centrumbricka för datauttag 2xRJ45 Schneider serie Actassi. För infällt montage. Centrumbrickan har en vinkel på 30°. Komplettera med montageram tex E-nr 5102400. Tillverkat av högkvalitativt matt färgad plast som uppfyller elsäkerhetsnormer.
    EAN
    4011334388623
    E-nr.
    1800005
    Förp
    1 bit
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • Visa mer

    Centrumbricka 2xRJ45 S1, Actassi, vinklat 30°, komplett med ram, Antracit 6310119939

    Passande don, Actassi (Lexcom) 5146376/ 5146385. Montageram Actassi måste beställas separat 5102405/5102400 alt. 5102415/5102410
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Centrumbricka 2xRJ45 S1, Actassi, vinklat 30°, komplett med ram, Antracit

    6310119939

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      50 mm
    • Djup
      50 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 6310119939
    PDF
    RoHS-certifikat 6310119939
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6310119939 | Hager Sverige

      Produktbild 6310119939

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 6310119939 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6310119939

      Centrumbricka 2xActassi, vinklat 30°, komplett med ram, Antracit, S.1

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      459410 - Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
      459410
      Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
      E-nr.
      6000592
    • 2
      260415 - Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
      260415
      Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
      E-nr.
      5200641
    • 3
      260419 - Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930
      260419
      Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930
      E-nr.
      5200642
    • 4
      WDF4593 - Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
      WDF4593
      Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
      E-nr.
      6001520
    • 5
      WDF45921 - Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor
      WDF45921
      Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor
      E-nr.
      6001524

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group