The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 47903525
    EAN
    4011334442257
    Förp
    5 St

    47903525

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    47903525

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ram 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • 13393513

      Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 13393512

      Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Pets­kyddad
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -15 - 30 °C
    Utrust­ning
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Utfö­rande
      För vertikal montage
    • Avsäk­ring
      Pets­kydd
    • Förseg­ling
      Med heltäck­ande tätning på baksidan av kåpan för kabel­ge­nom­fö­ring och ytju­ste­ring på baksidan
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-10-28
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACh-certifikat 47903525
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 47903525 | Hager Sverige

      Produktbild 47903525

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 47903525 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 47903525

      Produktdatablad sv-SE 2026-03-04

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat en-GB 2024-03-19 | Hager Sverige

      Produktcertifikat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,39 MB
    • Prestandadeklaration

      Bild Prestandadeklaration en-GB 2026-02-20 | Hager Sverige

      Prestandadeklaration en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-07-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-06

      PDF
      114,29 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00