Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! utgått 381201
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
MonteringInfälld montering
-
Märkspänning250 - 250 V
-
Märkström10 A
-
FärgSvart
-
MaterialMetall, Plast
-
YtbehandlingBlank
-
BehandlingObehandlad
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 381201
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 381201
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! utgått
PDF