Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! utgått 381101
EAN
4011334024538
E-nr.
1800260
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Installation, montering
-
MonteringInfälld montering
Spänning
-
Märkspänning250 - 250 V
Elektrisk ström
-
Märkström10 A
Material
-
FärgSvart
-
MaterialMetall, Plast
-
YtbehandlingBlank
-
BehandlingObehandlad
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 381101
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 381101
Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! utgått
PDF
Mer dokumentation