Centrumbricka med HDMI-uttag, Antrcit, S.1, uttag i front & baksida 3315421606

EAN
4011334330516
E-nr.
6220389
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 5 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    HDMI
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    28,30
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    18
  • Inbygg­nads­djup
    16,80
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 85
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation