The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 2885

Vriddimmerinsats 100-1000W OBS! Utgått 2885

EAN
4011334251859
E-nr.
1369048
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Vriddimmerinsats 100-1000W OBS! Utgått

2885

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
11371909
11371909
Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
Lägg till
Lägg till
11371606
11371606
Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
Lägg till
Lägg till
11371929
11371929
Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
Lägg till
Lägg till
11371626
11371626
Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
Dimen­sioner
  • Axel diameter
    4 mm
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    52 mm
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Tryck- och vrid­bry­tare
Text
  • Dimrings princip
    Bakkants­dim­ring
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
  • Utfö­rande
    Med klor
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 2885
PDF
RoHS-certifikat 2885
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 2885 | Hager Sverige

    Produktbild 2885

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 2885 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 2885

    Vriddimmerinsats 100-1000W OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 2885 - Rotary dimmer 1000 W (EN, 2010-08) | Hager Sverige

    Manual for 2885 - Rotary dimmer 1000 W (EN, 2010-08)

    Installationshandbok en-GB 2020-01-01

    PDF
    288,42 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00