28806086
EAN
4011334387732
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Högtalare 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAntracit
Spänning
-
Driftspänning230 - 230 V
Anslutning
-
Anslutningsarea högtalare1,50 - 1,50 mm²
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
Dimensioner
-
Inbyggnadsdjup33 mm
-
Bredd141,60 mm
Frekvens
-
Mottagarfrekvens radio87,5 - 108,0 MHz
-
Frekvens50 - 60 Hz
Text
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
SkarvMed 2 högtalaruttgångar
-
UtförandeFastsättning med skruv via stödplatta, Enkel och kombinationsmontering
-
FunktionVäckarklocka med snooze-funktion, God natt-timer, Nedräkning, Volymkontroll
-
Expansionsenhet ingångExpansionsenhets med ingång för separat tryckknapp
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 28806086
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF685,14 kB
Mer dokumentation