• 28826086
    EAN
    4011334389651
    Förp
    1 st

    28826086

    Finns inte längre tillgänglig
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
    28826086

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Resis­tans
    • Impe­dans
      8 Ω
    Frekvens
    • Frekvens
      170 - 18000 Hz
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      35 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Behand­ling
      Lackad
    Ström
    • Musi­kef­fekt­han­te­ring
      4 W
    Text
    • Utfö­rande
      Utan klor

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 28826086 | Hager Sverige

      Produktbild 28826086

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 28826086 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 28826086

      Produktdatablad sv-SE 2026-05-07

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group