Fodral till Hotellkortsomkopplare med tr OBS! Utgått 16417104
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
FärgRostfritt stål
-
RAL-kod9022
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialRostfritt stål, Termoplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
-
PrägladMed märkning "Hotellkort"
-
UtförandeKlämfäste
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 16417104
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstallationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallationshandbok en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallationshandbok fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kBInstallationshandbok fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kBInstallationshandbok sv-SE 2018-02-13
PDF699,95 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-23
PDF335,19 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-09-23
PDF307,54 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-09-27
PDF192,31 kB