The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 14801909
    EAN
    4011334321712
    E-nr.
    5118667
    Förp
    10 St

    Insats fiberdon duplex Vit OBS! Utgått 14801909

    Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

    Uppföljningsprodukter:

    WAF2167WG

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Insats fiberdon duplex Vit OBS! Utgått

    14801909

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11091909
    11091909
    Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Adapter C-bricka 50x50 mm 35 tillgängliga produkter
    • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Adapter C-bricka 50x50 mm
    • Märk­fönster
    • WAF7091C08

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, gold, metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF7098WG

      Adapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C01

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, sand, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C02

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, hazel, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C03

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, turf, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C04

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, aloe, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C05

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, carmin, halvblank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C06

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, ocean, halvblank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C07

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, jade, halvblank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091WM

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C09

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, azure, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C10

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, forest, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C11

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, shell, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C12

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, petal, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C13

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, canyon, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C14

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, cobalt, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C15

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, pebble, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C16

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7074TA

      Adapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF7073BG

      Adapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 svart blank

      0,00 kr  / *
    • WDA8100WG

      Märkfält för datauttag med näsa med transparent lock för 6mm märkremsa, A.8 vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      30 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 14801909
    PDF
    RoHS-certifikat 14801909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 14801909 | Hager Sverige

      Produktbild 14801909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 14801909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 14801909

      Insats fiberdon duplex Vit OBS! Utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group