The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
  • 14641404
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1 14641404

EAN
4011334301158
E-nr.
1801060
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1

14641404

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 28 tillgängliga produkter

Passar till

  • 10128989

    0,00 kr  / *
  • 10119949

    Ram 1-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10119909

    Ram 1-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10129909

    Ram 2-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10139909

    Ram 3-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10129949

    Ram 2-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10159909

    Ram 5-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10159949

    Ram 5-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 13099909

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 13099949

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 10239919

    Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10139949

    Ram 3-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10149909

    Ram 4-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10149949

    Ram 4-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10119919

    Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10129919

    Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10139919

    Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10229919

    Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10118989

    Ram OBS! Utgått

    0,00 kr  / *
  • 10138989

    Ram OBS! Utgått

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Lackad
  • Rela­te­rade System
    Q.x, S.x/B.x
Dimen­sioner
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    30 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Antal anslut­ningar
    2
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
REACh-certifikat 14641404
PDF
RoHS-certifikat 14641404
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 14641404 | Hager Sverige

    Produktbild 14641404

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 14641404 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 14641404

    Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Sverige

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    14071909 - Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
    14071909
    Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
    E-nr.
    5118638
  • 2
    14311909 - Centrumbricka Ø 18,8 mm, Vit, S.1
    14311909
    Centrumbricka Ø 18, 8 mm, Vit, S.1
    E-nr.
    5118653
  • 3
    3315391404 - Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Silver, S.1
    3315391404
    Centrumbricka med USB & 3, 5mm uttag, Silver, S.1
    E-nr.
    5118687
  • 4
    3315391606 - USB/3,5mm-ut hon-hon S.1 Antr
    3315391606
    USB/3, 5mm-ut hon-hon S.1 Antr
    E-nr.
    5118688
  • 5
    11961606 - Centrumbricka Högtalaruttag, Antracit, S.1
    11961606
    Centrumbricka Högtalaruttag, Antracit, S.1
    E-nr.
    6220369

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00