Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1 14641404

EAN
4011334301158
E-nr.
1801060
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
11091404
11091404
Adapter för centrumbricka, Silver, S.1

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    30
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Lackad
Text
  • Märk­ning
    Märk­nings­fältet kan fästas i matchande mellan­ring
  • Uttags­mo­duler
    Med 30° sned­ställt uttag
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation