Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1 14091606

EAN
4011334222156
E-nr.
1803386
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
4587
4587
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    55
  • Höjd
    55
  • Djup
    16,60
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    UAE/IAE (ISDN)
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Uttags­mo­duler
    Med 45° sned­ställt uttag
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation