Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1 14071909

EAN
4011334222132
E-nr.
5118638
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
4586
4586
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    55
  • Höjd
    55
  • Djup
    16,60
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    UAE/IAE (ISDN)
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Uttags­mo­duler
    Med 45° sned­ställt uttag
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation