Centrumbricka signallamp E14, R.x, Plast, Svart 11982045

EAN
4011334371519
E-nr.
1800961
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
513102
513102
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av lamp­sockel
    E14
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Präglad
    Utan symbol
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Rela­te­rade System
    Hager R.x

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument