Centrumbricka med ratt för hastighetskon OBS! Utgått 11357206
EAN
4011334298397
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
296801
Varvtalsregulator OBS! Utgått
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
PrägladMed tryckt symbolkurva
-
UtförandeFör skruvfästning
Dimensioner
-
Axel diameter4
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer