The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 296801
    EAN
    4011334273691
    E-nr.
    1360157
    Förp
    1 st

    Varvtalsregulator OBS! Utgått 296801

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Varvtalsregulator OBS! Utgått

    296801

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11371929
    11371929
    Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371626
    11371626
    Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0,10 A
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 296801
    PDF
    RoHS-certifikat 296801
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 296801 | Hager Sverige

      Produktbild 296801

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 296801 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 296801

      Varvtalsregulator OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 296801-297010 - Speed controller (EN, 2010-08) | Hager Sverige

      Manual for 296801-297010 - Speed controller (EN, 2010-08)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      356,07 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      213,34 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      213,40 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group