C-bricka vred jalusi R.x Vit OBS! Utgått 10802089
EAN
4011334376859
E-nr.
1800937
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
3842
Nyckelbrytare jalusi 1-pol OBS! utgått
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladMed tryck/prägling
-
UtförandeFör skruvfästning
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP44